Graus de proteção NEMA

National Electrical Manufacturers Association

A National Electrical Manufacturers Association (NEMA) é o órgão de normalização sediado em Washington nos Estados Unidos que publica uma série de padrões técnicos, porém, não testa nem certifica produtos.

A seguinte classificação NEMA descreve basicamente a proteção de pessoas contra contatos acidentais com equipamentos bem como a proteção por meio de influências externas em armários de distribuição.

Grau de proteção Legenda
NEMA 1 A instalação interna protege contra a queda de impurezas
NEMA 2 A instalação interna protege contra a queda de impurezas e de gotas de água
NEMA 3 A instalação externa protege contra chuva, chuva com neve e poeiras lançadas pelo vento; além disso, protege contra danos causados pela formação de gelo no lado externo do armário
NEMA 3R A instalação externa protege contra chuva, chuva com neve; além disso, protege contra danos causados pela formação de gelo no lado externo do armário
NEMA 3S A instalação interna ou externa protege contra a chuva, chuva com neve e poeiras lançadas por vento; além disso, os mecanismos externos permanecem operacionais apesar do acúmulo de gelo
NEMA 4 A instalação interna ou externa protege contra poeiras lançadas por vento e chuva, respingos de água e jatos de água; além disso, protege contra danos causados pela formação de gelo no lado externo do armário
NEMA 4X A instalação interna ou externa protege contra poeiras lançadas por vento e chuva, respingos de água, jatos de água e corrosão; além disso, protege contra danos causados pela formação de gelo no lado externo do armário
NEMA 5 A instalação interna protege contra a queda de impurezas, acúmulo de poeira presente do ar assim como contra o gotejamento de fluidos não corrosivos
NEMA 6 A instalação interna ou externa protege contra queda de impurezas, jato de água e entrada de água por eventual imersão parcial a uma determinada profundidade; além disso, protege contra danos causados pela formação de gelo no lado externo do armário
NEMA 6P A instalação interna ou externa protege contra queda de impurezas e surgimento de água na penetração mais prolongada a uma determinada profundidade; além disso, protege contra danos causados pela formação de gelo no lado externo do armário
NEMA 12 A instalação interna protege contra a queda de impurezas, a dissipação de poeiras no ar assim como o gotejamento de fluidos não corrosivos.
NEMA 13 A instalação interna protege contra as poeiras, queda de impurezas, jato de água e óleo assim como de agentes refrigerantes não corrosivos

Mais informações

Para mais informações sobre NEMA consulte www.nema.org