O sistema de base da Rittal Flex-Block

slide left slide right


Montagem simples e rápida

  • por encaixe simples do painel lateral
  • Possível fixação à base a qualquer momento
  • Enfileiramento: O elemento de enfileiramento é inserido simplesmente em duas uniões em cotovelo

  • os trilhos de montagem são encaixados sem ferramentas
  • é possível a montagem de trilhos do armário sem problemas no compartimento base

O sistema de base da Rittal Flex-Block

Material

Uniões de cotovelo:
Plástico reforçado com fibra de vidro

Tampas do respirador:
ABS

Painéis:
Chapa de aço

Cor:
RAL 9005

Volume de fornecimento

Base, fechado:

  • 4 uniões de cotovelo
  • 4 painéis
  • 4 tampas do respirador
  • Material de fixação para a montagem no armário

 

Base, ventilado:

  • 4 uniões de cotovelo
  • 2 painéis, ventilado (largura)
  • 2 painéis, não ventilado (profundidade)
  • 4 tampas do respirador
  • Material de fixação para a montagem no armário

Vantagens do novo sistema de base Flex-Block

Economizar tempo

  • Montagem rápida ao encaixar simplesmente os módulos de base
  • Simples enfileiramento através de clipes de encaixe sem ferramentas
  • Transporte simples do armário de distribuição quando vazio e montado através da remoção do painel de base

Montar de modo simples

  • Montagem sem ferramentas de todos os módulos de base
  • Montagem dos acessórios sem ferramentas, por ex. enfileiramento, montagem de pés niveladores e rodízios
  • Modo simétrico na largura e profundidade de armário

Flex-BlockBase de chapa de aço
Nº ped.Versãodianteiro e traseirolateral
8001.450400x500mm, RAL 9005, fechado8601.4008601.050
8001.460400x600mm, RAL 9005, fechado8601.6008601.040
8001.650600x500mm, RAL 9005, fechado8601.6008601.050
8001.660600x600mm, RAL 9005, fechado8601.6008601.060
8001.680600x800mm, RAL 9005, fechado8601.8008601.060
8001.840800x400mm, RAL 9005, fechado8601.8008601.040
8001.850800x500mm, RAL 9005, fechado8601.8008601.050
8001.880800x800mm, RAL 9005, fechado8601.8008601.080
8001.800800x1000mm, RAL 9005, fechado8601.8008601.015
8001.0301000x300mm, RAL 9005, fechado8601.0008601.030
8001.0401000x400mm, RAL 9005, fechado8601.0008601.040
8001.0501000x500mm, RAL 9005, fechado8601.0008601.050
8001.0601000x600mm, RAL 9005, fechado8601.0008601.060
8001.2301200x300mm, RAL 9005, fechado8601.2008601.030
Flex-BlockBase de chapa de aço
Nº ped.Versãodianteiro e traseirolateral
8001.2401200x400mm, RAL 9005, fechado8601.2008601.040
8001.2501200x500mm, RAL 9005, fechado8601.2008601.050
8001.2601200x600mm, RAL 9005, fechado8601.2008601.060
8001.2801200x800mm, RAL 9005, fechado8601.2008601.080
8001.9401600x400mm, RAL 9005, fechado8601.9208601.040
8001.9501800x500mm, RAL 9005, fechado8601.9808601.050
8001.662
(pode ser fornecido a partir de outubro)
600x600mm, RAL 9005, ventilado7825.6018601.060
8001.682
(pode ser fornecido a partir de outubro)
600x800mm, RAL 9005, ventilado7825.6018601.080
8001.602
(pode ser fornecido a partir de outubro)
600x1000mm, RAL 9005, ventilado7825.6018601.015
8001.622
(pode ser fornecido a partir de outubro)
600x1200mm, RAL 9005, ventilado7825.6018601.025
8001.862
(pode ser fornecido a partir de outubro)
800x600mm, RAL 9005, ventilado7825.8018601.060
8001.882
(pode ser fornecido a partir de outubro)
800x800mm, RAL 9005, ventilado7825.8018601.080
8001.802
(pode ser fornecido a partir de outubro)
800x1000mm, RAL 9005, ventilado7825.8018601.015
8001.822
(pode ser fornecido a partir de outubro)
800x1200mm, RAL 9005, ventilado7825.8018601.025