Painéis de comando

  • Comfort Panel
    Comfort Panel

    Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor. Peso reduzido com elevado nível de estabilidade. Grau de proteção IP 65 segundo a norma IEC 60 529.

    More

  • Optipanel
    Optipanel

    Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor. Para soluções de controle e painéis menores. Design totalmente funcional praticamente tão compacto quanto os próprios equipamentos.

    More

  • Compact Panel
    Compact Panel

    Painéis de comando com design elegante em perfis de alumínio extrudado. Ideal para painéis de comando pequenos. Versatilidade na instalação interna

    More

  • Caixa AX Painéis de comando AX com puxadores laterais
    Caixa AX Painéis de comando AX com puxadores laterais

    O painel de comando com puxadores laterais com base AX em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço opcionalmente pela frente ou por trás, placa frontal de alumínio facilmente removível para processamento, grau de proteção IP 55.

    More

  • Painéis de comando com puxadores laterais
    Painéis de comando com puxadores laterais

    Painéis de comando com puxadores laterais e design moderno em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço opcionalmente pela frente ou por trás, placa frontal de alumínio facilmente removível para processamento, grau de proteção IP 55

    More

  • Painel de comando para monitor TFT de mesa de até 24"
    Painel de comando para monitor TFT de mesa de até 24"

    Conexão VESA 75/100 VESA integrada. Proteção eficaz com design moderno para monitores TFT convencionais de mesa de até 24" nos formatos 16:9 e 16:10. Elevado grau de proteção IP 65.

    More

+
[X] Close

Required