Montagem interna

  • Placas de montagem
    Placas de montagem

    Placas de montagem para complementação das caixas e armários que não são fornecidos com placa de montagem. As placas de montagem parcial para os armários criam superfícies adicionais de montagem na largura e na profundidade.

    More

  • Sistemas de trilhos
    Sistemas de trilhos

    Todo ponto no interior do quadro pode ser alcançado com os sistemas de trilhos. Níveis adicionais de montagem, diferentes funções, como trilhos de suporte ou trilhos com perfil em C – praticamente não existem limites para a configuração personalizada.

    More

  • Elementos de fixação
    Elementos de fixação

    Porcas gaiola, parafusos e diversos elementos de montagem para mais comodidade e eficiência na configuração interna do armário.

    More

  • Prateleiras
    Prateleiras

    Opções de suporte e superfícies de apoio encontram-se no quadro do armário ou no nível de 19". Trilhos telescópicos e puxadores completam a linha de prateleiras que podem ser instaladas em racks para TI, armários para servidores, caixas de distribuição para fixação em parede e armários industriais, muitas vezes sem necessidade de utilizar ferramenta.

    More

  • EMC
    EMC

    A proteção do armário padrão contra campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos pode ser aumentada com os acessórios. As medidas incluem a melhora do efeito de blindagem com ligação equipotencial otimizada ou contato da proteção dos cabos o mais próximo possível do ponto de entrada dos cabos.

    More

  • Montagem interna para regiões sujeitas a abalos sísmicos
    Montagem interna para regiões sujeitas a abalos sísmicos

    Para regiões sujeitas a abalos sísmicos do nível 1, 2 3 e 4 conforme padrão NEBS. Estas versões foram testadas e cumprem os requisitos conforme Telcordia GR 63-CORE.

    More

  • Aterramento
    Aterramento

    Fitas de aterramento individuais ou sistemas completos adaptados aos respectivos modelos de armário para aterramento do quadro ou trilhos de aterramento.

    More

+
[X] Close

Required