- Artigo não.:
- SZ 7993146
- Descrição do produto
- Adaptador para montagem do interruptor principal para instalação nos sistemas de armários VX25, TS 8 e VX SE da Rittal. O adaptador para montagem do interruptor principal possibilita instalar de forma fixa o fecho de um interruptor principal em uma porta em posição recuada.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Suporte para instalação do interruptor
Quadro de vedação
Polietileno celular
- Adequado para portas com largura
- 500 mm
- Instalações possíveis
- O suporte para instalação do interruptor giratório é montado diretamente na porta em um ou dois sistemas de chassi
- Indicação de montagem
- O orifício para passar o interruptor giratório pode ser feito aleatoriamente. O pacote inclui uma vedação em polietileno celular para ser colada no lado de trás do quadro de vedação, que é pressionada contra a chapa de montagem quando a porta estiver fechada.
- Dimensões
- Largura: 310 mm
Altura: 450 mm
Profundidade: 90 mm
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- VX SE
- TS
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,72 kg
- Peso bruto
- 6,72 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
SZ main switch installation adapter for door width 500 mm