- Artigo não.:
- HD 4000012
- Modelo
- Inclinação do teto 30°para a frente
- Material
- Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Placa de montagem: chapa de aço
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
- Escopo de fornecimento
- Painel totalmente fechado
Porta com vedação
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Placa de montagem
- Dimensões
- Largura: 610 mm
Altura na frente: 810 mm
Altura atrás: 929 mm
Profundidade: 210 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 550 mm x 735 mm
- Ângulo de abertura da porta
- 125°
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Aço inoxidável
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Tipo 13
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 30 kg
- Peso bruto
- 32 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177921436
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- Descrição do produto
-
HD Armário compacto, 1.4301, LAP 610x810x210mm