Acessórios

Elementos da base soleira em aço inoxidável

Base soleira em aço inoxidável contínua e modular, sem elementos de plástico. Base soleira composta por elementos dianteiros e traseiros pré-montados com cantoneiras, dependendo da largura do armário; os acabamentos laterais deverão ser selecionados de acordo com a profundidade do armário.

Elementos da base soleira em aço inoxidável

Elementos da base soleira dianteiros e traseiros, 100 mm Aço inoxidável para TS, VX SE

Elementos dianteiros e traseiros da base soleira, aço inoxidável, 100 mm.

Elementos da base soleira em aço inoxidável

Elementos da base soleira dianteiros e traseiros, 200 mm Aço inoxidável para TS, VX SE

Elementos dianteiros e traseiros da base soleira, aço inoxidável, 200 mm.

Elementos da base soleira em aço inoxidável

Acabamentos laterais de base soleira, 100 mm Aço inoxidável para elementos dianteiros e traseiros da base soleira

Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada. Para uma maior estabilização dos elementos modulares da base...

Elementos da base soleira em aço inoxidável

Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm Aço inoxidável para elementos dianteiros e traseiros da base soleira

Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.

Elementos da base soleira em aço inoxidável

Pés de nivelamento Para base soleira TS em aço inoxidável e base soleira completa em aço inoxidável

Para montagem diretamente embaixo da base soleira TS e da base soleira completa. Para possibilitar o livre acesso, por exemplo, para a limpeza do chão e para compensar desníveis do piso.

Elementos da base soleira em aço inoxidável

Chapa modular para base soleira Para base soleira TS em aço inoxidável e base soleira completa em aço inoxidável

Para maior segurança na fixação dos cabos na base soleira entre o piso e o armário.