- Artigo não.:
- HD 4000309
- Vantagens
- O vão livre assegurado na base dos armários facilita a limpeza com ou sem água
- A largura possibilita montar estruturas de suporte embaixo dos sistemas de armários modulares VX25, sistemas de armários HD e armários compactos HD
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- Com grade na horizontal atrás para a entrada dos cabos entre as treliças de profundidade
Inclui material de fixação e vedações - Dimensões
- Altura: 300 mm
- Material básico
- Aço inoxidável
- Nota sobre o código de referência
- Ao solicitar informações ou ao efetuar o pedido, favor indicar o código completo do modelo.
- Prazo de entrega sob consulta.
- Código do modelo
- Armário: 1 = HD ou armário: 2 = VX
Largura do armário: ... mm
Profundidade do armário: ... mm
Nivelamento: 1 = com (para 4 pés, 0-55 mm)
Fixação no piso: 1 = com ou 2 = sem
Prazo de entrega sob consulta.
Exemplo: 2 - 1000 - 800 - 1 (suporte para VX - largura 1000 mm - profundidade 800 mm - com fixação no piso) - Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177566132
Suporte HD com nivelamento
Artigo não.: HD 4000309
As estruturas de suporte possuem seções transversais fechadas e costuras de solda contínuas que garantem vedação absoluta. Principalmente no caso das superfícies horizontais, o perfil circular evita o acúmulo de impurezas normalmente existente.