- Nº do item:
- SZ 4000.038
- Dados técnicos
- Saliência do teto na frente: 8 mm
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação e vedações
- Dimensões
- Altura na frente: 35 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Nota sobre o código de referência
- Ao solicitar informações ou ao efetuar o pedido, favor indicar o código completo do modelo.
- Prazo de entrega sob consulta.
- Código do modelo
- Inclinação do teto: 1 = 30° (padrão EHEDG) ou 2 = 45°
Largura do armário: ... mm (máx. 1200 mm)
Profundidade do armário: ... mm
1 = para armário individual VX
2 = para armário modular VX final à esquerda (com uma vedação perfilada em T e acessórios para conexão)
3 = para armário modular VX final à direita (com uma vedação perfilada em T e acessórios para conexão)
4 = para armário modular VX central (com uma vedação perfilada em T e acessórios para conexão)
Exemplo: 1 - 800 - 600 - 1 (elemento superior com inclinação de 30° - largura 800 mm - profundidade 600 mm - para armário individual VX)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177937147