Elemento superior inclinado para VX

Artigo não.: SZ 4000058

Para fazer o retrofit de armários VX25 individuais ou modulares em chapa de aço com pintura, com a maior abertura possível no ponto de união com o teto ao lado.

Artigo não.:
SZ 4000058
Dados técnicos
Saliência do teto na frente: 8 mm
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação e vedações
Dimensões
Altura na frente: 35 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Nota sobre o código de referência
Ao solicitar informações ou ao efetuar o pedido, favor indicar o código completo do modelo.
Prazo de entrega sob consulta.
Código do modelo
Inclinação do teto: 1 = 30° (padrão EHEDG) ou 2 = 45°
Largura do armário: ... mm (máx. 1200 mm)
Profundidade do armário: ... mm
1 = para armário individual VX
2 = para armário modular VX final à esquerda (com uma vedação perfilada em T e acessórios para conexão)
3 = para armário modular VX final à direita (com uma vedação perfilada em T e acessórios para conexão)
4 = para armário modular VX central (com uma vedação perfilada em T e acessórios para conexão)
Exemplo: 1 - 800 - 600 - 1 (elemento superior com inclinação de 30° - largura 800 mm - profundidade 600 mm - para armário individual VX)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2 kg
Peso bruto
2,1 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177937130