Caixas compactas AX, aço inoxidável

Caixa compacta Rittal AX – A caixa do sistema em aço inoxidável

O sistema patenteado de localizadores de armário integral e um trilho para instalação interior permite instalar acessórios na caixa sem maquinação. A demorada vedação de quaisquer aberturas é, portanto, eliminada.  Isto cria novas oportunidades de aplicação com tempos de instalação mais curtos, garantindo a paz de espírito. A superfície lisa das caixas em aço inoxidável (1.4301 ou 1.4404) é fácil de limpar e fornece a máxima proteção para componentes sensíveis. A caixa AX em aço inoxidável da Rittal responde aos seus requisitos individuais e garante a flexibilidade necessária sem comprometer a segurança. Descubra como o aço inoxidável AX pode exceder as suas expectativas e criar novas oportunidades no fabrico de armários.

A caixa do sistema de aço inoxidável AX possui uma variedade de recursos técnicos que excederão as suas necessidades

  • A instalação interior flexível pode ser adaptada com precisão às necessidades de uma vasta gama de projetos.
  • Reduza os seus custos com soluções personalizadas e minimize os custos operacionais gerais.
  • O padrão contínuo de localizadores na caixa é extremamente flexível e o trilho de instalação interior pode ser instalado sem perfuração, mesmo retrospetivamente.

Os trilhos e acessórios são rápida e facilmente instalados na caixa de aço inoxidável AX sem perfuração, através dos localizadores integrais num padrão de 25 mm. 

Isto cria novas oportunidades de aplicação porque a instalação de acessórios para armários grandes VX25, como trilhos de fixação de cabos, grandes seções perfuradas VX com placas de montagem ou trilhos de suporte pesados, também é possível sem qualquer processamento do armário.

Os localizadores integrados na estrutura permitem a incorporação precisa e rápida dos trilhos de instalação internos usados para encaixar em caixas com secções perfuradas, com placas de montagem e acessórios da Rittal. 

O trilho pode ser instalado na caixa de aço inoxidável AX mesmo retrospetivamente.

A faixa perfurada para a porta, opcional, com perfurações do sistema num padrão flexível de 25 mm permite que ela seja estendida de forma rápida e fácil sem maquinar a porta. A sua compatibilidade com os acessórios do sistema Rittal torna isto possível.

O conjunto de portas sem ferramentas poupa ainda mais tempo. Uma vez posicionada a porta, o pino da dobradiça só precisa ser pressionado para concluir o processo. 

The mounting plate is easy to pre-attach and secure firmly in place simply by inserting it from above. The printed pitch pattern provided as standard makes component mounting easier.

O buraco da fechadura maquinado torna muito mais fácil aterrar a placa de montagem com equalização potencial automática e isso pode até ser feito depois de a placa de montagem estar aparafusada no lugar. 

  • A estrutura robusta de aço inoxidável da caixa AX oferece proteção confiável em ambientes extremos.
  • Minimize o trabalho de manutenção e proteja a funcionalidade a longo prazo, mesmo nas condições mais adversas.
  • A película protetora resistente a laser aplicada como standard evita que a caixa fique riscada durante a maquinação e posterior transporte.

O design conscientemente fino da dobra da aresta da caixa faz contato confiável com a vedação de espuma PU sem costura e ajuda a preservar a categoria de proteção (até IP 66) e a resistência ao impacto IK 10. Garanta uma ótima proteção contra impactos e uma vedação confiável contra água e poeira para um ótimo desempenho.

O aço inoxidável AX está disponível em stock para entrega rápida dentro de 24/48 horas. Isto aumenta a satisfação do cliente e torna mais fácil acomodar as solicitações do cliente. Os atrasos nos projetos pertencem ao passado.