Unidade de ventilador com filtro Blue e+

Mais potência para o arrefecimento da sua caixa

As unidades de ventilador com filtro Rittal Blue e+ ajudam-no a atingir os seus objetivos climáticos e, ao mesmo tempo, a reduzir os seus custos de energia. O rendimento de ar 40% maior da nova unidade de ventilador com filtro plissado,em comparação com um filtro de fibra picada, é incomparável com qualquer outra unidade no mercado.

Você beneficia de uma solução de climatização que combina potência, eficiência e simplicidade. As nossas unidades de ventilador com filtro estão disponíveis nas opções AC/DC, EC e EMC. O uso de uma unidade de ventilador e filtro com tecnologia EC, em particular, garante vantagens significativas de tempo e custo, porque os recursos de IoT aumentam a eficiência energética e a confiabilidade do sistema.

Descubra como as novas unidades de ventilador com filtro Blue e+ podem contribuir para melhorias decisivas nas suas operações diárias.

Unidades de ventilador com filtro Blue e+: resumo dos benefícios para si

  • Mais desempenho: O vazão de ar 40% maior do filtro plissado integrado permite economia de custos, já que agora pode escolher uma unidade de uma classe de saída inferior

  • Vida útil prolongada para componentes: A tecnologia exclusiva do ventilador diagonal proporciona uma ventilação mais uniforme e constante do armário

  • 60% de economia de energia (unidades de ventilador com filtro EC) devido ao motor eficiente

  • Economia de custos e tempo com um intervalo de substituição 2-3 vezes maior do filtro plissado standard

  • Custos unitários de manutenção reduzidos (unidades de ventilador com filtro EC) por meio da limpeza automática do filtro, que prolonga a vida útil em 20%

  • Menores custos de energia e serviço (unidades de ventilador com filtro EC) devido à otimização dos intervalos de manutenção com base na manutenção do filtro orientada para a procura e indicação virtual das horas de operação restantes

  • Alarme para maior tranquilidade (unidades de ventilador com filtro EC): As avarias são reportadas diretamente

  • Recursos de IoT para maior segurança operacional (unidades de ventilador com filtro EC): A função de refrigeração de emergência integrada responde a picos de temperatura aumentando a vazão de ar em até 40%

  • Capacidades multitensão para aplicações ilimitadas (unidades de ventilador com filtro EC): Adequação garantida para uso mundial

  • Planejamento simples: parametrização otimizada e seleção de produtos com ferramentas como RiTherm, RiPanel, Eplan Data Portal e ProPanel

  • Conversão simples: recortes de montagem, classificações de proteção e classes de saída correspondem aos da geração anterior de unidades de ventilador e filtro

  • Instalação simples: economia de tempo através da instalação sem ferramentas (instalação de encaixe simples no armário)

  • Manutenção simples: manuseamento sem ferramentas e substituição simples da manta filtrante

  • Monitorização simples (unidades de ventilador com filtro EC): Controlo e monitorização através de interfaces analógicas ou digitais

Impressionantes recursos de IoT das unidades de ventilador com filtro EC

As horas de funcionamento e as velocidades de funcionamento do motor EC são registadas continuamente. De forma semelhante ao medidor de combustível de um veículo a motor, o Rittal IoT Interface mostra quando é necessária a próxima substituição do filtro. Isto ajuda-o a reduzir os seus custos de serviço.

A limpeza automática do filtro é ativada várias vezes ao longo do dia: a direção do fluxo de ar é invertida brevemente permitindo que o filtro seja "soprado limpo". As partículas finas de poeira capturadas no filtro são removidas. Isto aumenta o intervalo de substituição do filtro em 20% e os seus custos de serviço são reduzidos de acordo.

Aumentos excessivos de temperatura no armário podem levar a falhas no sistema. A função de arrefecimento de emergência da unidade de ventilador com filtro EC responde ativamente para evitar tais problemas. Assim que a temperatura exceder o valor limite de alarme definido, a velocidade do ventilador é aumentada ao máximo. Isto resulta num vazão de ar até 40% maior para evitar ou, pelo menos, retardar o superaquecimento dos componentes instalados.

Filtros plissados: resumo das suas vantagens

  • A área de superfície seis vezes maior em comparação com um filtro de fibra picada padrão resulta numa queda de pressão menor e permite uma dissipação mais rápida do calor residual do armário.

Rendimento de ar 80% maior com proteção IP 55 em comparação com um filtro de fibra picada

O material e a construção dos nossos filtros plissados garantem que mesmo as partículas de pó mais pequenas são retidas de forma fiável. As partículas com apenas 0,3 micrómetros podem ser filtradas do ar. Isto é mais pequeno do que alguns vírus. Em termos práticos: Uma quantidade significativamente menor de poeira entra no compartimento.

  • Com a sua superfície maior, os filtros plissados possuem uma capacidade de retenção significativamente maior. Isto, por sua vez, significa que os intervalos de manutenção podem ser alargados. Além disso: Os nossos filtros plissados garantem proteção contra IP 54 ou IP 55 (quando o filtro plissado é usado em conjunto com uma manta absorvente). 

Intervalos de manutenção 2 a 3 vezes maiores