As caixas de poliéster AX Ex da Rittal estabelecem novos padrões quando se trata de aplicações em áreas de risco de explosão, seja na indústria petroquímica, setor de energia ou ambientes carregados de poeira. Estas caixas modernas oferecem proteção excecional para controladores sensíveis nas zonas 1 ou 2 ou 21 e 22, como refinarias ou plataformas de perfuração.
Explore os recursos das nossas caixas AX Ex poliéster nossos gabinetes
Fornecido com numerosas asas de montagem, a caixa de poliéster AX Ex oferece opções de instalação interior simples e flexíveis, de acordo com o conceito de sistema Rittal testado e comprovado.
Instalação interior num padrão perfurado de 25 mm com suporte universal para montagem de secções perfuradas e calhas.
- A placa de montagem é facilmente aparafusada nos parafusos pré-montados a partir da frente
- Fácil ligação à terra da placa de montagem, mesmo retrospetivamente, utilizando buracos de fechadura maquinados
- Padrão de furação impresso para facilitar a montagem do componentes
- A vedação dupla com faixa de proteção contra chuva integrada nas beiras superior e inferior da porta protege contra poeira e água da chuva. Isto, combinado com um elevado nível de resistência aos raios UV, garante a adequação para utilização no exterior, mesmo em condições extremas.
- Categoria de proteção IP 65 / NEMA 4X.
- Os suportes de montagem na parede são facilmente fixados a partir do exterior, mantendo a aprovação UL.
- Alternativamente, a braçadeira de poste pode ser fixada diretamente nas pastilhas roscadas externas.
A estrutura de reforço integral da porta está equipada com asas de montagem para uma flexibilidade de instalação ainda maior.
A compatibilidade com os acessórios do sistema Rittal significa que as secções perfuradas, calhas e planos de cablagem, etc., podem ser instalados diretamente no interior da porta.
Instalação simples de uma porta sem maquinação adicional para prender a porta na posição aberta.
As caixas AX Ex de poliéster estão disponíveis em stock para entrega rápida, permitindo que você responda rapidamente aos requisitos do projeto.
Descubra mais sobre acaixa de poliéster AX Ex e obtenha o máximo em segurança e confiabilidade para usar em ambientes propensos a explosões.
Foco na confiabilidade:
- Aprovado para as Zonas 1 e 2 / 21 e 22 para 2014/34/UE
- Categoria de proteção contra explosões segundo a norma EN 60 079 (Ex e) e proteção da caixa (Ex tb)
- UL 746 para F1 exterior e UL 508A para caixas industriais
- Proteção contra incêndios: Certificação UL 94 V-0
- Totalmente isolado para a classe II a 1000 V DC para proteção individual
As caixas de poliéster AX Ex respondem de forma confiável a todas as aprovações acima mencionadas e garantem os mais altos padrões de segurança.