A Rittal oferece soluções de uso externo inteligentes e flexíveis em um só lugar:
Aqui, painéis elétricos robustos se encontram com uma climatização inteligente e de baixo consumo - para ambientes desafiadores e quase todas as faixas de temperatura.
Simplesmente versátil
A Rittal simplifica todas as estruturas/strong>
Com um sistema flexível e inteligente composto por painel elétrico e climatização perfeitamente ajustados um ao outro para todas as necessidades!
-
Menos complexidade por conta de um sistema modular inteligente composto por painel elétrico e climatização
-
Design uniforme e montagem rápida dos componentes de climatização por conta de recortes pré-fabricados e adaptadores para a porta
-
Ampla gama de acessórios para a melhor funcionalidade (Aquecimento do painel elétrico, Termostato, Higrostato, Interface IoT)
-
Aplicabilidade global graças a certificações internacionais e rápida disponibilidade dos produtos em série em nosso estoque
Extremamente robusto
A Rittal assegura um funcionamento absolutamente seguro
Com soluções de produto extremamente robustas, aptas para uso externo e seguras para condições ambientais adversas!
-
Resistência graças à pintura anti-UV nos invólucros, soluções de climatização e material de alta qualidade dos invólucros Toptec (alumínio e aço inoxidável)
-
Aplicabilidade do aparelho de refrigeração Blue e+ na ampla faixa de temperatura entre -30° até + 60° graus Celsius
-
Altos graus de proteção: Invólucros Toptec: IP55 / IK10, Aparelhos de refrigeração: IP56 e UL Tipo 4,3R,12
-
Design inteligente dos invólucros Toptec reduz o impacto da radiação solar
(dissipação passiva de calor através de paredes duplas)
Realmente eficiente
A Rittal reduz os custos de energia com disponibilidade máxima
Com a tecnologia Blue e+ de baixo consumo com uma média de 75% de economia de energia, Monitoramento Inteligente e serviço no mundo todo para disponibilidade máxima de instalações!
-
Tecnologia Blue e+ com tubulação de calor integrada proporcionaem média 75% de economia de energia (alta eficiência por conta da instalação do lado de fora)
-
Alta dissipação passiva do calor por conta do design inteligente dos invólucros Toptec (paredes duplas)
-
A conexão dos aparelhos de refrigeração à interface IoT possibilitaum fácil monitoramento remoto
-
Invólucros e soluções de refrigeração de baixa manutenção
-
A rede de serviço global garante a operação e a disponibilidade de peças de reposição a qualquer momento