Acessórios

Tecnologia modular

Não importa se é necessário fazer o transporte de armários modulares completamente equipados ou se unidades individuais precisam ser colocadas no local de instalação - temos a solução ideal para todas as situações de modularidade ao estruturar armários: conexões e vedações para montagem modular, além de coberturas de vãos.

Tecnologia modular

Kit para montagem modular para AX, KX, AE, KL

Para a montagem modular das caixas AX/KX. O cliente precisa fazer os devidos recortes necessários.

Tecnologia modular

Peça para montagem modular, interna para VX, VX IT

Versatilidade no posicionamento e montagem em todo o contorno no ponto de acoplamento. Para agilidade e segurança na montagem, opcionalmente pela frente ou pelo lado.

Tecnologia modular

Conexão para montagem modular rápida, inteiriça Para TS/TS

Simplesmente apertar os parafusos, encaixar as conexões para montagem modular rápida utilizando um martelo e apertar.

Tecnologia modular

Conexão para montagem modular rápida, tripartida Para TS/TS

Encaixar as conexões para montagem modular, uni-las à chapa de cobertura e apertá-las.

Tecnologia modular

Grampo para montagem modular horizontal Para TS/TS e TS/PS

Para montagem nos perfis horizontais do armário.

Tecnologia modular

Grampo para montagem modular vertical Para TS/TS

Para montagem nos perfis verticais do armário dos dois armários TS.

Tecnologia modular

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Para montagem nos perfis verticais do armário a partir do exterior.

Tecnologia modular

Cantoneira para montagem modular Para TS/TS

A conexão estável para o transporte seguro de armários modulares.

Tecnologia modular

Peças para montagem modular Para TS/TS e TS/PS

Para a estabilização adicional ou quando os suportes da placa de montagem, quadros com dobradiça ou suportes de barramento impedem a instalação de uma cantoneira.

Tecnologia modular

Cantoneira para montagem modular

Esta é a alternativa para a peça de montagem modular 4582.500 bem como para a instalação personalizada do interior do armário.

Tecnologia modular

Cantoneiras combinadas para VX, TS

Para distribuição otimizada da força de tração durante o transporte dos armários modulares utilizando talha ou guindaste.

Tecnologia modular

Fixação modular vertical Para TS/TS

Para enfileiramento pelo perfil vertical de dois armários completamente equipados. No caso de um desvio de até ± 2 mm na altura ou na lateral, o armário é colocado em sua posição definitiva através...

Tecnologia modular

Fixação modular vertical Para TS/TS com divisória

A montagem é possível apenas juntamente com as cantoneiras da divisória.

Tecnologia modular

Cobertura para montagem modular em cima para VX, VX IT, TS, TS IT

Opcionalmente pode-se encaixar uma cobertura com duas peças de acabamento nas extremidades sobre a vedação entre dois armários. Dessa forma, pode-se evitar que impurezas e substâncias líquidas permaneçam...

Tecnologia modular

Cobertura vertical para montagem modular

Para compensar o vão entre as laterais no caso de montagem modular lado traseiro/lado traseiro. Para armários com 2200 mm de altura ou para comprimentos individuais em caso de altura menor.

Tecnologia modular

Conexão para montagem modular externa de 3 mm para VX IT

Para a montagem modular de estruturas de quadros VX IT que serão separados por uma lateral retentora, para trocar um armário pré-montado pelo mesmo modelo ou para trocar uma estrutura integrada por uma solução de...

Tecnologia modular

Conexões para montagem modular para VX IT, TS IT

Para a montagem modular de racks da série VX IT no TS IT.

Tecnologia modular

Conexão para montagem modular externa de 9 mm para VX, VX IT, TS IT/TS IT com laterais

Para o enfileiramento posterior de armários com laterais parafusadas ou traváveis.

Tecnologia modular

Kit para montagem modular para TE/TE

Para conexão lateral de armários individuais formando um módulo.

Tecnologia modular

Kit de união para o quadro VX IT subdividido

Kit para o quadro VX IT subdividido.

Tecnologia modular

Kit Para o quadro TS subdividido

Kit para o quadro TS subdividido

Tecnologia modular

Kit para montagem modular para CS Toptec, montagem modular

Para a montagem modular de armários CS Toptec para exteriores.