Sistema de armário individual SE 8

Nº do item: SE 5842.500

Armário individual em chapa de aço com estrutura estável, dois níveis de montagem integrados, painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais são feitos de uma única peça com quadro perfilado. Instalação interna totalmente compatível com TS 8, favorecendo a integração total na família de produtos TS 8. Armários com largura entre 600 e 1800 mm. Montagem rápida com laterais perfiladas.

Pés de nivelamento para VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Olhais de suspensão para VX, TS, VX SE

Perfil traseiro para entrada de cabos para TS, TP

Guia para fixação de cabos Perfil angular para TS, PC, console universal TP, base soleira TS

Trilho de montagem TS 18 x 38 mm

Retentor de porta para saídas de emergência

Nº do item:
SE 5842.500
Material
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de aço de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de aço de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Armário, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Armário fechado nas laterais e em cima
Porta(s)
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Placa de montagem
Chapas de base
Painel traseiro removível
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
Painel traseiro bipartido
Dimensões
Largura: 1.600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
1.499 mm x 1.696 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
Código IK
IK10
Quantidade de portas
2
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
222 kg
EAN
4028177666504
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
SE8 ARM.INDIVIDUAL 2PRT C/1600x1800x400
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue