- Artigo não.:
- CS 9791.035
- Descrição do produto
- Caixas Outdoor para fixação em parede ou em mastro. Conceito de caixa dentro da caixa
- Material
- Caixa e placa de montagem: alumínio AIMg3
Porta da caixa interna: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Caixa: pintura eletrostática a pó, poliéster puro resistente a raios UV
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré-montado
Caixa interna com placa de montagem, placa flangeada e fecho de segurança
Cantoneiras para termostato para a temperatura interna do armário ou higrostato
Caixa externa com tampa design e fecho de segurança 3524 E
2 trilhos com perfil em C no painel traseiro
- Dimensões
- Largura: 530 mm
Altura: 700 mm
Profundidade: 265 mm
- Dimensões internas
- Largura interna: 440 mm
Altura interna: 545 mm
Profundidade interna: 195 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 430 mm x 535 mm
- Caixa interna
- Largura: 460 mm
Altura: 565 mm
Profundidade: 220 mm
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Nota
- Prazo de entrega sob consulta.
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 16,625 kg
- Peso bruto
- 17,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177193710
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
ARM. OUTDOOR ALUM.