Este item será descontinuado em: 31 de jan de 2021
O item foi substituído pelo item:
6748600
Consoles verticais TP
Nº do item: TP 6748.500
Consoles verticais TP, unidades prontas para montagem com elevado grau de proteção IP 55, disponíveis em quatro larguras diferentes. Montagem da tampa e da haste de fixação sem usar ferramentas. Compatibilidade com os acessórios do sistema TS 8 como, por exemplo, base soleira e buchas para entrada de cabos.
- Nº do item:
- TP 6748.500
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm - Superfície
- Armário, tampa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada - Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais e atrás
Porta ou porta dupla dianteira com fecho de barra
Placa de montagem
Tampa com dobradiça atrás e 2 hastes de fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à esquerda, desbloqueio manual à direita
Base aberta para entrada de cabos personalizada - Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 973 mm - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 730 mm x 900 mm
- Depth (top)
- 500 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Quantidade de portas
- 1
- Código IK
- IK08
- Nota sobre o código de referência
- As variantes equipadas com duas portas possuem abertura bipartida na base, exigindo 2 embalagens de chapas de base.
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 62 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177601215
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
- Console vertical TP, LxAxP1: 800 x 960 x 400 mm/P2: 500 mm, chapa de aço
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)