Aço inoxidável

Sistemas de armários

Armários em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304).

Sistemas de armários

VX SE em aço inoxidável

VX SE free-standing enclosures in stainless steel are suitable for a diversity of applications, whether in the basic version or in an IP 66/NEMA 4X version for increased protection. A wide range of dimensions, high levels of protection, smooth surfaces...

Sistemas de armários

Sistemas modulares TS 8 Aço inoxidável

Sistemas modulares TS 8 em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. placa de montagem. Grau de proteção IP 55.

Sistemas de armários

Sistemas modulares TS 8 IP 66/NEMA 4X

Sistemas modulares TS 8 em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. placa de montagem. Grau de proteção IP 66, NEMA 4X é cumprido.