Sistema de refrigeração a líquido

Chiller

Refrigeração e disponibilização centralizada e eficaz do fluido refrigerante (via de regra, água). Os Chillers são especialmente utilizados em locais com elevadas cargas térmicas. Um sistema de tubulações soluciona todas as tarefas de refrigeração de uma instalação ou máquina. Potência de refrigeração de 1 kW – 48 kW. Com desempenho de 1 kW – 6 kW, também disponível com a tecnologia Blue e+ de alta eficiência energética.

Chiller

Chiller Blue e+ 1 - 6 kW

Os Chillers Blue e+ são eficientes, versáteis e compactos. Eles refrigeram a água de forma centralizada e econômica, disponibilizando-a para, por exemplo, os trocadores de calor ar/água. Economia energética de...

Chiller

Chiller Blue e 8 - 48 kW

Os Chillers Blue e em caixa vertical refrigeram a água de forma centralizada e econômica. A tecnologia de microcanais reduz o volume necessário de gás refrigerante. O display de toque intuitivo e as interfaces inteligentes de...

Chiller

Chiller TopTherm 1 - 6 kW

Os modelos de Chiller TopTherm para montagem no teto ou da variante stand alone são versáteis e compactos. Eles refrigeram a água de forma centralizada e econômica, disponibilizando-a para, por exemplo, os trocadores de calor...

Chiller

Chiller TopTherm montagem lateral

Os modelos de Chiller TopTherm para montagem lateral podem ser perfeitamente montados em portas ou laterais de armários. Eles refrigeram a água de forma centralizada e econômica, disponibilizando-a para, por exemplo, os trocadores de...

Chiller

Chiller TopTherm em armário

Os Chillers TopTherm montados em armários VX25 ocupando superfície reduzida permitem ser perfeitamente integrados em módulos de armários. A estrutura modular de dupla frequência torna esses aparelhos altamente...