Sistema de climatização para TI

Unidades de climatização pequenas

Unidades de climatização pequenas

Ventiladores de teto para VX IT, TS IT

Ventilador de teto para uso em escritórios com baixíssimo nível de ruído de 39 dB(A) e alto fluxo volumétrico (circulação livre entre 1245 e 1345 m³/h).

Unidades de climatização pequenas

Módulo de ventiladores para VX IT, TS IT

Para ventilação ativa. A unidade também pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais. Tecnologia de conexão fácil e regulagem de rotações com eficiência energética.

Unidades de climatização pequenas

Kit de ampliação do ventilador para VX IT, TS IT

Kit de ampliação do ventilador com regulador de rotações integrado para retrofit dos módulos de ventiladores 5503.010, 5503.020 e 5503.025.

Unidades de climatização pequenas

Canal de ventilação para fluxo de ar lateral

Para a entrada de ar frio para os interruptores com aspiração lateral.

Unidades de climatização pequenas

Canal de ventilação de 19" para fluxo de ar horizontal

Para a entrada de ar frio para os interruptores que estão montados no nível de 19" traseiro.

Unidades de climatização pequenas

Chapa de ventilação

Montagem posterior a partir de cima em todos os armários de rede TS 8. O espaço traseiro permanece livre para a entrada de cabos. 2 ventiladores por padrão. Expansão no máx. de 4/6 ventiladores.

Unidades de climatização pequenas

Kit de ampliação do ventilador

Para ampliação posterior de diversas unidades de ventilação ou como complemento da chapa de ventilação.

Unidades de climatização pequenas

Chapa de cobertura para painéis de ventilação para FlatBox

Para cobrir painéis de ventilação não utilizados ao utilizar ventiladores na FlatBox.

Unidades de climatização pequenas

Coifa para VX, VX IT

Para integrar racks fechados em um sistema de ventilação. A conexão gradativa é adequada para tubos com medidas de diâmetros convencionais de 150 mm e 200 mm, garantindo uma climatização eficaz do rack por...