O produto sairá de linha em: 31 de jan de 2021
Produto alternativo recomendado:
5302041
- Nº do item:
- SK 7109.035
- Descrição do produto
- Inclui dispositivo para fixação do cabo de ligação e fixação de plaqueta de legenda.
- Dados técnicos
- Display de 3 dígitos com 7 segmentos
- Alternância entre °C/°F
- Sensor NTC com 1800 mm de comprimento
- Relé com duas saídas NA/NF (carga máx. do contato de 230 V, 6 A)
- Livre escolha de histerese
- Cor
- RAL 7035
- Faixa de regulagem
- 5 °C...55 °C
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,82 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177165649
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Descrição do produto
- DK Pach Panel 1UA
- Certificados
- EAC