- Nº do item:
- SK 3377.000
- Descrição do produto
- Condicionadores de ar planos podem ser montados sobre ou embutidos em uma porta ou lateral de armário. O quadro dá um acabamento visual perfeito ao condicionador de ar.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Quadros de acabamento
Material de vedação e material de fixação
- Adequado para o item com o código de referência
- 3366....
- Dimensões
- Largura: 448 mm
Altura: 1.583 mm
Profundidade: 140 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 11,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrição do produto
-
SK MARCO ESTANQUIEDAD