Placas de montagem parcial para TS, VX SE

Artigo não.: TS 8614680

Para montagem interna universal e níveis adicionais de montagem.

Artigo não.:
TS 8614680
Descrição do produto
Montagem interna universal, também em combinação com sistemas de chassi e trilhos de montagem. Elementos modulares defeituosos podem ser substituídos de forma rápida e simples. Níveis de montagem adicionais.
Material
Chapa de aço de 2,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
As placas de montagem parcial são fixadas com os acessórios inclusos no escopo de fornecimento rente ao nível de montagem interno, diretamente nos perfis verticais do armário. Nesta posição de montagem (tanto na largura como também na profundidade), as placas formam um nível com o sistema de chassi TS 17 x 73 mm e com os trilhos de montagem TS para o nível de montagem interno.
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 700 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
TS
VX SE
Adequado para
Tipo de caixa: TS
VX SE
Largura: = 600 mm
= 800 mm
Profundidade: = 600 mm
= 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,146 kg
Peso bruto
8,9 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177212381
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
TS Placaa de montagem
Documentação
Manual de instruções