Sistemas de trilhos

Chassis

Para montagem interna individual e para a criação de níveis de montagem adicionais.

Chassis

Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.

Chassis

Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico

Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.

Chassis

Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.

Chassis

Sistema de chassi 17 x 73 mm com profundidade variável para o quadro de montagem para TS, TE, TX CableNet

Para a configuração flexível da montagem interna ou para a instalação de mais componentes. Os chassis podem ser encaixados na profundidade do armário, entre dois quadros de montagem.

Chassis

Sistema de chassi TS 23 x 73 mm

A alternativa para o sistema de chassi TS 17 x 73 mm, com orifícios para porcas gaiola/porcas de encaixe ao invés dos orifícios alongados em cima e embaixo. Simplesmente encaixar e fixar.

Chassis

Chassi de montagem TS 45 x 88 mm

Montado diretamente na superfície interna (por exemplo, teto), oferece suporte para equipamentos pesados. Montado na lateral ou atrás, permite que o armário seja parafusado com segurança na máquina.

Chassis

Chassi de montagem PS 23 x 73 mm para TS, VX SE

Para a montagem direta em perfis de armário horizontal e vertical TS através de peça de suporte combinada PS.

Chassis

Sistema de chassi PS 23 x 73 mm para TS, VX SE

Para a montagem direta em perfis de armário TS horizontais. Possível nos perfis de armário verticais TS apenas através de adaptador. Simplesmente encaixar nos orifícios TS e fixar.