Montagem interna

EMC

A proteção do armário padrão contra campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos pode ser aumentada com os acessórios. As medidas incluem a melhora do efeito de blindagem com ligação equipotencial otimizada ou contato da proteção dos cabos o mais próximo possível do ponto de entrada dos cabos.

EMC

Trilho para placa de blindagem EMC e alívio da tração

Trilho combinado para o alívio da tração e o contato EMC de cabos instalados.

EMC

Placa de blindagem EMC

Montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta: Pressionar placa de blindagem EMC contra blindagem dos cabos e encaixar no trilho

EMC

Chapa de base EMC

Para cabos blindados com um diâmetro máx. de 20 mm junto com as chapas de base padrão.

EMC

Prensa-cabos EMC

Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.

EMC

Trilho de blindagem EMC

Em fita de aço com proteção anticorrosiva, corte transversal de 75 mm² para suporte de blindagem de cabos.

EMC

Abraçadeiras para aterramento EMC

Podem ser utilizadas para o suporte de blindagem de cabos na placa de montagem diretamente no terminal ou nos respectivos dispositivos operacionais.

EMC

Vedação para montagem modular EMC para TS

Vedação com revestimento com condutividade envolvente para enfileiramento de sistemas de armários de distribuição.

EMC

Vedação de divisórias EMC

Para um contato ideal nos sistemas de armários de distribuição EMC enfileirados e aplicação de uma divisória zincada.

EMC

Fresa de contato

Permite preparar o ponto de contato para a blindagem EMC, por ex., para os cordões de aterramento.

EMC

Tinta de contato

Evita a corrosão de pontos de contato metálicos sem revestimento e sem proteção.