Passagem de cabos e fixação de cabos

Calha de cabos

Calha de cabos para fixação variável de cabos na caixa.

Calha de cabos

Sistema de suporte para calhas de cabos para VX, VX IT

Sistema de suporte com profundidade variável, possibilita a fixação dos sistemas convencionais de calhas de cabos, fixação em todos os armários de rede com 800 a 1200 mm de profundidade com parafusamento pelo...

Calha de cabos

Gaiola para cabos para TX CableNet

Para a fixação e roteamento dos cabos nas aplicações de rede.

Calha de cabos

Calha de cabos para TS

Para a guia de retenção e fixação de cabos nas utilizações do servidor.

Calha de cabos

Calha de cabos para TX CableNet

Para a fixação de uma calha de cabos na lateral da parte de trás em um quadro de montagem nos sistemas de armários TX, permite o gerenciamento vertical de cabos, independentemente do quadro do armário.

Calha de cabos

Calha de cabos para TE

Para a fixação de uma calha de cabos na lateral da parte de trás em um quadro de montagem nos sistemas de armários TE, permite o gerenciamento vertical de cabos, independentemente do quadro do armário.

Calha de cabos

Calha de cabos vertical Para TS 8

Para fixação direta entre o quadro do teto e da base de uma estrutura de quadro com 2000 mm de altura, montagem opcionalmente possível no nível de fixação interno ou externo, largura da calha: 200 mm.