Módulo de chapa de base multipartida com régua de escova altamente densa para VX IT

Nº do item: VX 5301.334

Para a entrada direta de cabos por baixo.

Nº do item:
VX 5301.334
Modelo
Bipartido, com régua de escova
Descrição do produto
Para a entrada direta de cabos por baixo. Com a introdução correta dos cabos, as réguas especiais com escovas alternadas oferecem um maior grau de vedação e auxiliam a climatização. O modelo bipartido permite que o módulo de base possa ser montado posteriormente, mesmo que os cabos já tenham sido instalados.
Material
Chapa modular: chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio
Superfície
Chapa modular: galvanizada
Escopo de fornecimento
2 metades de chapa modular incluindo régua de escova altamente densa
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do VX IT por completo
O módulo de chapa de base pode ser substituído e combinado com outros módulos de chapa de base com 237,5 mm de profundidade
Nota
Os módulos de chapa de base com régua de escova não são adequados para aplicações com grau de proteção segundo a norma IEC 60 529
Dimensões
Profundidade: 237,5 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,4 kg
Peso bruto
1,56 kg
PCF/emb (cadle to gate)
5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177950863
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
VX IT gland plate module with brush strip, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel
Documentação
Info sheet