Micro Data Center Level E

Artigo não.: DK 7999009

Com o IT Safe MDC Nível E você adquire um data center de pequeno porte que atende perfeitamente às suas demandas, com pegada otimizada e que, além de crescer junto com o desenvolvimento de sua TI, pode ser transferido para outros locais, caso necessário.

Artigo não.:
DK 7999009
Descrição do produto
O Micro Data Center Nível E (MDC Nível E) é um safe de segurança modular com porta para manuseio na frente e porta para manutenção atrás. Na versão padrão, o MDC Nível E possui uma entrada de cabos em ambas as laterais e está disponível em diversas medidas.
Vantagens
Possibilidade de instalação em locais de difícil acesso
Possibilidade de ampliação e investimento gradativo conforme a TI se expande.
Preparado para a instalação de diferentes soluções de climatização para TI
Segurança do investimento graças à possibilidade de desmontagem e remontagem
Aplicações
Elevado nível de proteção contra potenciais de destruição física da TI
A instalação de componentes que atendem exatamente à demanda tornam o safe um centro de processamento de dados compacto.
Material
Chapa de aço com acabamento
Cor
Caixa: RAL 7035
Porta para manuseio: RAL 7035
Porta para manuseio: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Safe de segurança com porta para manuseio e porta para manutenção
Entrada de cabos em ambas as laterais
Ambas as portas possuem fechadura com chave
Opcionais
Diversas variantes de fecho
Diferentes sistemas de introdução dos cabos
Entrada de cabos no elemento do teto ou da base
Portas duplas
Seleção do lado de instalação da porta
Suporte
Suporte com proteção contra incêndio
Nota
Os testes foram realizados no sistema completo e comprovados através de certificados.
Estruturação de projeto sob consulta
Graus de proteção
O safe foi testado como sistema completo.
O single safe foi testado como sistema com uma porta única e com porta dupla e fecho mecânico.
Classe de resistência ao fogo F 90 segundo a norma DIN 4102 parte 2 e EI 90 segundo a norma EN 1363-1 e EN 13501-2, cumprimento dos valores limite de ∆T < 50 K e umidade relativa do ar < 85 % durante 30 minutos
Proteção contra gases segundo a norma DIN 18095-2: 1991-03
Classe de resistência a arrombamentos RC 2 utilizando ferramentas, análoga à norma DIN EN 1630:2011-09
Resistência a arrombamentos RC 3 utilizando ferramentas, análoga à norma DIN EN 1630:2011-09 (opções restritas de configuração)
Dimensões internas
Altura de montagem dos componentes: 47 UA
Proteção padronizada contra
Fogo
Água
Gases corrosivos
Vandalismo
Acesso indevido
Poeira
Roubo/arrombamento
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54
Grau de proteção
IP 54 até IP 56 (dependendo da configuração)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
700 kg
Peso bruto
750 kg
Número da tarifa alfandegária
83030040
EAN
4028177717084
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
Micro Data Center Nível E. O Micro Data Center Nível E (MDC Nível E) é um safe de segurança modular com porta para manuseio na frente e porta para manutenção atrás. Na versão padrão, o MDC Nível E possui uma entrada de cabos em ambas as laterais.
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas