Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2017
Tubulação de gás refrigerante incluindo linha de controle
Artigo não.: SK 7999961
Tubulação de gás refrigerante incl. linha de controle para climatização Outdoor.
- Artigo não.:
- SK 7999961
- For useful cooling output L25 L35/50 Hz
- 2.400 W
- Comprimento
- 20 m
- Dimensões
- Comprimento: 20 m
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 27 kg
- Peso bruto
- 27 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
- #NV