Sistema de refrigeração compacto para Micro Data Center

Artigo não.: SK 3126230

Condicionador de ar compacto adequado para aplicação em ambientes localizados em edifícios com sistema de climatização ou ventilação suficiente e com baixo ou nenhum nível de exigência com relação à emissão de ruídos.

Artigo não.:
SK 3126230
Descrição do produto
Para a refrigeração do Micro Data Center, níveis B e E. O aparelho de refrigeração Split é constituído por uma unidade interna (evaporador) e uma unidade externa, em que a unidade interna é fixada no interior da lateral do Micro Data Center e a unidade externa na porta do servidor.
Vantagens
Circuito interno e externo separados e hermeticamente isolados
Impede a entrada de poeira e gases
A unidade interna está interligada à unidade externa por meio das tubulações do gás refrigerante e dos condutores de controle, além de ambas estarem protegidas contra incêndio
A circulação de ar no Micro Data Center é horizontal. As chapas condutoras de ar adaptadas garantem a circulação direcionada do ar. A separação entre o "lado frio" e o "lado quente" evita colisões de correntes de ar e aumenta a eficácia do sistema de refrigeração.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade interna (evaporador)
Unidade externa
Condutas de refrigeração
Condutores de dados e tubulações de alimentação
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 3,3 A
Com 60 Hz: 3,5 A
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
2.070 W/2.300 W
Corrente de partida (máx.)
Com 50 Hz: 14,2 A
Com 60 Hz: 14,7 A
Potência nominal Pel 50/60 Hz L35 L35
1.275 W/1.615 W
Potência nominal Pel 50/60 Hz L35 L50
1.525 W/1.920 W
Tipo de ligação (elétrica)
Régua de bornes encaixável
Tempo de funcionamento
100 %
Regulagem da temperatura
Controlador Comfort (regulado de fábrica em +25 °C)
Com 60 Hz
3,5 A
Motor circuit-breaker
Sim
Nível de ruído
70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
2
Faixa de temperatura de serviço
20 °C...55 °C
Pressão permitida para operação (p máx.)
28 bar
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 6,3...10 A
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Potência de refrigeração L35 L35/60 Hz: 3.090 W
Potência de refrigeração L35 L50/50 Hz: 2.070 W
Potência de refrigeração L35 L50/60 Hz: 2.300 W
Emb.
1 unid.
EAN
4028177617742
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
LAM -AR CONDIC. 2,5kw P/Mod.Safe LMS 9.3
Documentação
Manual de instruções