Sistema de climatização Outdoor com tecnologia inverter para Micro Data Center

Artigo não.: SK 7999991

Sistema de climatização Outdoor com tecnologia inverter, a regulagem das rotações do compressor e a regulagem da quantidade de gás refrigerante permite uma economia de energia de até 40%.

Artigo não.:
SK 7999991
Descrição do produto
O aparelho externo com tecnologia inverter possibilita regular as rotações do compressor conforme a demanda. A regulagem da quantidade de gás refrigerante é efetuada através da válvula de expansão eletrônica. A adaptação à demanda de refrigeração possibilita uma economia de energia de até 40%. O aparelho interno (vaporizador) expele o ar refrigerado na frente do nível de 19˝ e o ar aquecido é sugado na parte de trás. As chapas condutoras de ar adaptadas proporcionam um maior aumento da eficiência e evitam focos de calor.
Funcionamento
Todos os sistemas de ar condicionado para Micro Data Center são do tipo split para que haja uma separação hermética entre o circuito de refrigeração interno e externo do safe. Isto evita a entrada de poeira e de gases corrosivos.
O fluxo de ar no safe é horizontal. O ar aquecido é sugado na parte de trás e o ar refrigerado é expelido na frente do nível de 19".
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Aparelho externo Super Digital Inverter
Controle remoto de cabos
Kit de controle DX
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 13,9 A
Corrente de partida (máx.)
Com 50 Hz: 36 A
Noise Level general min
48 dB(A)
Noise Level general max
49 dB(A)
Dimensões
Largura: 900 mm
Altura: 795 mm
Profundidade: 320 mm
Faixa de temperatura de serviço
-15 °C...43 °C
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 25 A
Faixa de regulagem
-15 °C...43 °C
Emb.
1 unid.
Número da tarifa alfandegária
84159000
EAN
4028177654129
ECLASS 8.0
27180704
Descrição do produto
Outdoorklimatisierung 5-8 kW Invertertec