Sistema de climatização Outdoor com tecnologia inverter para Micro Data Center
Artigo não.: SK 7999992
Sistema de climatização Outdoor com tecnologia inverter, a regulagem das rotações do compressor e a regulagem da quantidade de gás refrigerante permite uma economia de energia de até 40%.
- Artigo não.:
- SK 7999992
- Modelo
- O sistema tem estrutura redundante
- Descrição do produto
- O aparelho externo com tecnologia inverter possibilita regular as rotações do compressor conforme a demanda. A regulagem da quantidade de gás refrigerante é efetuada através da válvula de expansão eletrônica. A adaptação à demanda de refrigeração possibilita uma economia de energia de até 40%. O aparelho interno (vaporizador) expele o ar refrigerado na frente do nível de 19˝ e o ar aquecido é sugado na parte de trás. As chapas condutoras de ar adaptadas proporcionam um maior aumento da eficiência e evitam focos de calor.
- Funcionamento
- Todos os sistemas de ar condicionado para Micro Data Center são do tipo split para que haja uma separação hermética entre o circuito de refrigeração interno e externo do safe. Isto evita a entrada de poeira e de gases corrosivos.
- O fluxo de ar no safe é horizontal. O ar aquecido é sugado na parte de trás e o ar refrigerado é expelido na frente do nível de 19".
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Aparelho externo Super Digital Inverter
Controle remoto de cabos
Kit de controle DX
Caixa de indicação das horas de funcionamento e falhas
Termostato - Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 13,9 A
- Corrente de partida (máx.)
- Com 50 Hz: 36 A
- Remark (Dimension)
- (2x)
- Redundancy
- Sim
- Pre-Fuse (footnote)
- (2x)
- Noise Level general min
- 48 dB(A)
- Noise Level general max
- 49 dB(A)
- Dimensões
- Largura: 900 mm
Altura: 795 mm
Profundidade: 320 mm - Faixa de temperatura de serviço
- -15 °C...43 °C
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 25 A
- Faixa de regulagem
- -15 °C...43 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 84159000
- EAN
- 4028177654136
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
- #NV