Caixas para TI

Caixas compactas de 19" para aplicação em redes pequenas. Para acesso otimizado e uso versátil para fixação na parede ou no piso.

Novas caixas AX tripartidas para instalação na parede – Menos complexidade, mais flexibilidade na instalação interior

Descubra a nova caixa AX tripartida para instalação na parede com maior flexibilidade e integração otimizada do sistema. A caixa básica oferece inúmeras possibilidades, e combiná-la com o sistema Rittal irá ajudá-lo a ter benefícios adicionais.

Design robusto, uso versátil:

  • O acesso a partir da frente e da traseira por meio da estrutura de três partes da caixa garante uma instalação mais simples, bem como uma manutenção e acesso mais fáceis aos componentes.
  • A opção de usar suportes de montagem na parede AX significa instalação e montagem da caixa mais eficientes.
  • Configuração de 19" através do nível de instalação de 482,6 mm (19") na peça central para utilização individual, dependendo da profundidade de instalação necessária.

Ótima adaptação às condições espaciais:

  • Disponível numa ampla gama de tamanhos, a caixa AX de parede adapta-se facilmente a diferentes condições espaciais e é ideal para aplicações em ambientes com espaço limitado.
  • As tiras de montagem perfuradas, montadas na parte traseira da caixa, com extrusão em U e sistema de perfurações do sistema permitem uma configuração flexível num padrão de 25 mm com seções perfuradas e trilhos. 
  • A porta com uma grande janela garante uma excelente visão dos componentes embutidos na caixa a qualquer momento. 

Instalação interior flexível com placas de montagem e entrada de cabos simples:

  • Uma ou várias placas de montagem KX podem ser instaladas na caixa montada na parede, permitindo a instalação de dispositivos e componentes de controlo.
  • As placas de montagem (incluídas na fonte) na parte superior e inferior da seção de parede da caixa podem ser facilmente trocadas por placas de montagem da nossa gama de acessórios.
  • A cablagem dentro da caixa de parede pode ser organizada e estruturada de forma eficiente.

Rittal ePOCKET plano de cablagem digital:

  • Mantenha sempre uma visão geral com o plano de cablagem digital Rittal ePOCKET.
  • Atualize sem esforço a documentação da máquina e da instalação para uma manutenção eficiente.

A nossa promessa:

  • Compras simples: Comprar é fácil através dos nossos vários canais de distribuição para uma disponibilidade rápida.
  • Entrega rápida em 24/48 horas: Processos eficientes de armazenamento e fabrico garantem prazos de entrega rápidos, para colocar os seus projetos em funcionamento rapidamente.
  • Alta categoria de proteção até IP 55, instalação interior flexível e capacidade de carga excecional: A caixa AX para instalação na parede responde até mesmo aos requisitos mais exigentes de categoria de proteção e capacidade de carga, ao mesmo tempo em que oferece espaço para instalação interior flexível.