- Nº do item:
- DK 7709.135
- Modelo
- Caixas IT para fixação em parede
com trilhos de montagem e trilhos perfilados, profundidade variável
- Descrição do produto
- Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.
- Material
- Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035
Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)
- Escopo de fornecimento
- Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e embaixo, dois trilhos de montagem verticais e trilho perfilado C horizontal para fixação de cabos
Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente com ajuste contínuo da profundidade
4 suportes para fixação em parede de 10 mm
Porta transparente design
1 chave para armários com palheta dupla nº 5
Mini fecho Comfort para fechos
Fecho de segurança 3524 E
- Unidades de altura
- 9 UA
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 478 mm
Profundidade: 473 mm
- Profundidade de montagem
- 420 mm
- Dimensões internas
- Largura interna: 502 mm
Altura interna: 415 mm
- Profundidade da parte móvel
- 316 mm
- Profundidade da peça para fixação em parede
- 135 mm
- Código IK
- IK08
- Capacidade de carga da peça móvel (estática)
- 450 N
- Material básico
- Chapa de aço
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 29,45 kg
- Peso bruto
- 31 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177324183
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Descrição do produto
-
DK Caixa MURAL, 3PZAS, 9UA