Caixa AE para fixação em parede Com quadro retrátil de 19"

Artigo não.: DK 7644000

Caixa para fixação em redes pequenas com nível de fixação retrátil de 19" e placa flangeada com régua de escova para a entrada de cabos na base. Grau de proteção IP 54.

Artigo não.:
DK 7644000
Modelo
Com quadro retrátil de 19"
Material
Armário: chapa de aço
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Caixa: pintura eletrostática a pó
Quadro retrátil: aço inoxidável
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com porta com dobradiças
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Placa flangeada com régua de escova para entrada dos cabos na base da caixa
Quadro retrátil fixado em trilhos telescópicos
Filtros de saída na base da caixa bem como na lateral esquerda
Visor na lateral direita
Guia para fixação de cabos no painel traseiro
Guia adicional para fixação de cabos para montagem no quadro retrátil
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 350 mm
Altura de montagem dos componentes
10 UA
Installation height U mounting frame vertical
4 UA
Posição de instalação da porta
À esquerda
Quantidade de fechos
2
Material básico
Chapa de aço
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54 com a utilização da placa flangeada para prensa-cabos
Emb.
1 unid.
Peso líquido
25,175 kg
Peso bruto
26,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177187146
ECLASS 8.0
27142408
Aprovações
Lloyds Register of Shipping