Caixa de distribuição pequena para fibra óptica com placa de montagem e módulos de agrupamento de cabos

Artigo não.: DK 7451000

Caixa de distribuição pequena para fibra óptica em policarbonato reforçado com fibra de vidro com placa de montagem e prensa-cabos PG. Grau de proteção IP 66.

Artigo não.:
DK 7451000
Vantagens
Placa para montagem variável de até dois módulos de derivação (largura dos módulos variável entre 92 e 120 mm) com proteção integrada contra torção
Divisória com régua de escova para fixação de cabos para cobertura dos módulos de derivação e para montagem de 2 patch panels
Entrada de cabos através de recortes pré-estampados por meio de prensa-cabos (2 x 22,5 mm e 12 x 12,5 mm)
Material
Caixa com tampa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
Parafusos da tampa: poliamida
Tampões de isolamento: poliamida
Vedação em poliuretano expandido
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos
Tampa com dobradiça e vedação
2 parafusos da tampa lacráveis
Tampões de isolamento para fixação na parede
Placa de montagem
Divisória
12 prensa-cabos M12 x 1,5
1 prensa-cabos M20 x 1,5
Dimensões
Largura: 180 mm
Altura: 254 mm
Profundidade: 90 mm
Quantidade de cabos de fibra óptica na utilização de patch panel
24
Material básico
Policarbonato
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,52 kg
Peso bruto
1,76 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177130562
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descrição do produto
DK Caixa DISTR EMPALME F.O IP66
Fichas técnicas
Especificações técnicas