Caixa AX tripartida para fixação na parede com filtro de saída Blue e+

Artigo não.: AX 2261555

O conceito de fornecimento das caixas AX tripartidas para fixação na parede reduz a complexidade e aumenta a flexibilidade. O sistema modular AX/VX possibilita que esses modelos sejam utilizados em diversas aplicações. A estrutura em três partes assegura facilidade no acesso.

Artigo não.:
AX 2261555
Modelo
Caixas IT para fixação em parede
Material
Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035
Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)
Escopo de fornecimento
Peça para fixação em parede: placa flangeada lisa em cima e embaixo
Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente, montagem fixa
Porta transparente design
Fecho da porta transparente design: fecho de segurança 3524 E
Fecho da mesa de comando: palheta dupla de 3 mm
2 filtros de saída Blue e+ (avulsos)
Mini fecho Comfort
Unidades de altura
15 UA
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 745 mm
Profundidade: 573 mm
Profundidade de montagem
520 mm
Dimensões internas
Largura interna: 502 mm
Altura interna: 684 mm
Profundidade da parte móvel
416 mm
Profundidade da peça para fixação em parede
135 mm
Quantidade de fechos
1
Código IK
IK08
Capacidade de carga da peça móvel (estática)
750 N
Capacidade de carga da peça para fixação na parede (estática)
250 N
Material básico
Chapa de aço
Fecho
Modelo do fecho: Mini fecho Comfort
Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177994072
Descrição do produto
AX Caixa para fixação na parede, tripartida, com filtro de saída Blue e+, LAP: 600x745x573 mm, 15 UA, peça para fixação na parede: placa flangeada lisa em cima e embaixo, com Mini fecho Comfort
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Selection guide
Fichas técnicas
Especificações técnicas