- Artigo não.:
- AX 2261565
- Modelo
- Caixas IT para fixação em parede
- Material
- Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035
Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)
- Escopo de fornecimento
- Peça para fixação em parede: placa flangeada lisa em cima e embaixo
Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente, montagem fixa
Porta transparente design
Fecho da porta transparente design: fecho de segurança 3524 E
Fecho da mesa de comando: palheta dupla de 3 mm
2 filtros de saída Blue e+ (avulsos)
Mini fecho Comfort
- Unidades de altura
- 15 UA
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 745 mm
Profundidade: 673 mm
- Profundidade de montagem
- 620 mm
- Dimensões internas
- Largura interna: 502 mm
Altura interna: 684 mm
- Profundidade da parte móvel
- 516 mm
- Profundidade da peça para fixação em parede
- 135 mm
- Quantidade de fechos
- 1
- Código IK
- IK08
- Capacidade de carga da peça móvel (estática)
- 750 N
- Capacidade de carga da peça para fixação na parede (estática)
- 250 N
- Material básico
- Chapa de aço
- Fecho
- Modelo do fecho: Mini fecho Comfort
Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177994065
- Descrição do produto
-
AX Caixa para fixação na parede, tripartida, com filtro de saída Blue e+, LAP: 600x745x673 mm, 15 UA, peça para fixação na parede: placa flangeada lisa em cima e embaixo, com Mini fecho Comfort