Patch panels para caixa de distribuição pequena para fibra óptica

Nº do item: DK 7463.100

Patch panel para caixa de distribuição pequena para fibra óptica para acoplamentos ST, SC, E-2000 e E-2000 Duplex.

Nº do item:
DK 7463.100
Modelo
E-2000 Duplex = 6 espaços para montagem
Descrição do produto
Vários patch panels com diferentes tipos de conectores encontram-se à disposição para a instalação personalizada das caixas de distribuição pequenas para fibra óptica.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Patch panel
Inclui material de fixação
Number of patch panels per enclosure (max.)
2
Material básico
Chapa de aço
Para acoplamento de cabos de fibra óptica
SC
E-2000
E-2000 Duplex
Quantidade de espaços para montagem
Single: Duplex: 12
6
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,16 kg
Peso bruto
0,191 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177187153
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Descrição do produto
DK PATCH-PANEL 12 SC