Patch panels para caixa de distribuição pequena para fibra óptica

Nº do item: DK 7463.200

Patch panel para caixa de distribuição pequena para fibra óptica para acoplamentos ST, SC, E-2000 e E-2000 Duplex.

Nº do item:
DK 7463.200
Descrição do produto
Vários patch panels com diferentes tipos de conectores encontram-se à disposição para a instalação personalizada das caixas de distribuição pequenas para fibra óptica.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Patch panel
Inclui material de fixação
Number of patch panels per enclosure (max.)
2
Material básico
Chapa de aço
Para acoplamento de cabos de fibra óptica
SC Duplex
Quantidade de espaços para montagem
Duplex: 6
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,09 kg
Peso bruto
0,148 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177187160
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Descrição do produto
DK PATCH-PANEL 6 SC-DUPLEX