Data Rack

Nº do item: DK 7396.000

Data Rack para acessibilidade ideal por todos os lados durante a montagem e instalação, bem como uma grande mobilidade na aplicação de rodízios duplos.

Nº do item:
DK 7396.000
Material
Quadro perfilado, base soleira: chapa de aço
Pés: zinco fundido sob pressão
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro perfilado, base soleira: RAL 7035
Acabamento, pés: RAL 5018
Escopo de fornecimento
Quadro perfilado resistente à torção com esquema de perfurações de 482,6 mm (19")
Base soleira estável com pés integrados com a possibilidade de fixação no piso, sem acabamentos dos pés
Acessórios para montagem
Dimensões
Largura: 550 mm
Altura: 1.722 mm
Profundidade: 750 mm
Unidades de altura
36 UA
Unidades de altura
36 UA
Distância até o segundo nível de fixação, esquema em intervalos de 50 mm
150 ‐ 350 mm
Esquema de perfurações entre os níveis de fixação
50 mm
Capacidade de carga dos níveis de 19"
1.500 N
Nota
Pedir o segundo nível de fixação separadamente.
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
15,1 kg
Peso bruto
18,5 kg
PCF/emb (cadle to gate)
71,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177129894
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Descrição do produto
DATA RACK 36HE
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas