- Nº do item:
- DK 7445.000
- Material
- Quadro perfilado, base soleira: chapa de aço
Pés: zinco fundido sob pressão
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Quadro perfilado, base soleira: RAL 7035
Acabamento, pés: RAL 5018
- Escopo de fornecimento
- Quadro perfilado resistente à torção com esquema de perfurações de 482,6 mm (19")
Base soleira estável com pés integrados com a possibilidade de fixação no piso, sem acabamentos dos pés
Acessórios para montagem
- Dimensões
- Largura: 550 mm
Altura: 2.122 mm
Profundidade: 750 mm
- Unidades de altura
- 45 UA
- Unidades de altura
- 45 UA
- Distância até o segundo nível de fixação, esquema em intervalos de 50 mm
- 150 ‐ 350 mm
- Esquema de perfurações entre os níveis de fixação
- 50 mm
- Capacidade de carga dos níveis de 19"
- 1.500 N
- Nota
- Pedir o segundo nível de fixação separadamente.
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 19,733 kg
- Peso bruto
- 20,772 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 79,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177130524
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Descrição do produto
-
DATA RACK 45UA