- Artigo não.:
- VX 5306190
- Material
- Chapa de aço
Alumínio
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Porta traseira e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Quadro do armário, porta traseira e teto: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
Puxador e dobradiças: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Estrutura VX com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Chapa de teto inteiriça lisa
Bandeja com chapa de base multipartidas lisas
Vedação para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos)
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
- Unidades de altura
- 42 UA
- Unidades de altura
- 42 UA
- Modelo do teto
- Inteiriça lisa
- Modelo da porta traseira
- Porta em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
- Modelo da porta dianteira
- Porta transparente com moldura em alumínio, lisa, inteiriça, com dobradiças de 180°
- Modelo dos trilhos perfilados
- Sem
- Modelo da base
- Bandeja com chapa de base multipartidas lisas
- Posição dos trilhos perfilados
- Sem
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas
- Código IK
- IK08
- Nota
- Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 80,64 kg
- Peso bruto
- 90,8 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 223,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- EAN
- 4028177944930
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
-
VX IT, without 482.6 mm (19") interior installation, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55