Compartment Rack VX IT com 2 compartimentos com ventilação

Nº do item: VX 5313.175

TS IT, ventilado, para climatização da sala. Montagem interna de 19˝ com trilhos perfilados de 19˝ com profundidade variável para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas.

Nº do item:
VX 5313.175
Descrição do produto
Solução inteligente para a integração de diferentes aplicações em uma única caixa centralizada para diversos grupos de usuários e autorizações de acesso. Instalações totalmente separadas fisicamente, inclusive com cabos distintos, subdivididas em dois compartimentos para a configuração individualizada de cada um dos compartimentos, com o acondicionamento de sua infraestrutura de TI protegida contra o acesso não autorizado.
Vantagens
Armário pré-montado com nível de montagem de 482,6 mm (19"), na frente e atrás de cada compartimento, individual, com ajuste independente
Distância pré-montada entre os níveis de 740 mm com ajuste individual
Porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Montagem modular possível em todos os lados
Chapas condutoras de ar integradas no quadro de montagem de 19"
Ângulo de abertura máximo da porta de 130°; em um módulo, no máximo 115°
Dados técnicos
Capacidade máxima de carga de 500 kg por compartimento
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Chapa de teto: chapa de aço de 1,5 mm
Chapa de base: chapa de aço de 1,0 mm
Porta dianteira e traseira: chapa de aço de 1,5 mm
Trilhos perfilados: chapa de aço de 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Nível de montagem de 19", dobradiças e puxadores pintados no padrão RAL 9005
Escopo de fornecimento
Compartment Rack VX IT com dois compartimentos para instalações fechados
Na frente e atrás de cada compartimento do nível de montagem de 482,6 mm (19"), parafusado nas divisórias à direita e à esquerda
2 portas dianteiras e traseiras ventiladas em chapa de aço
Chapa de base subdividida no meio, pré-instalada em toda a profundidade do armário
Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Inclui ligação equipotencial, preparado para a conexão de fitas de aterramento
Dois perfis de fixação de 482,6 mm (19") montados com profundidade variável na frente e atrás de cada compartimento, na frente com bloqueio integrado do ar
4 chaves
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.000 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
740 mm
Number front doors
2
Number back doors
2
Fixação de 19"
2 x 23 UA
Inclui nível de montagem de 482,6 mm (19"), na frente e atrás de cada compartimento, individual, com ajuste independente
Instalação vertical da PDU na área de trás
PDU vertical com conexão IEC C20 (comprimento máx. da PDU: 1.000 mm), Cód. Ref. 7979.117/.118/.217/.317/.417
Modelo
Compartment Rack, 2 x 23 UA
Modelo do teto
Chapa de teto inteiriça, com roteamento de cabos em ambos os lados da parte central do teto
Design doors
Ângulo máximo de abertura da porta de 130°
Inclui sistema de fecho de barra de 2 pontos
Modelo da porta traseira
com 2 compartimentos com ventilação
Modelo da porta dianteira
com 2 compartimentos com ventilação
Modelo dos trilhos perfilados
Trilhos perfilados de 19" no Compartment Rack VX IT
Modelo da base
Quadro de base com chapa bipartida lisa retrátil pré-montada
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
2 x 23 UA
Posição dos trilhos perfilados
Nível de 19" na frente e atrás
Capacidade de carga
1.000 kg
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
EAN
4028177950054
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
Compartment Rack VX IT, com ventilação, nível de 19" na frente e atrás, 2 compartimentos, 2 x 23 UA, LAP: 600x2200x1000 mm, quadro do armário e peças planas: RAL 7035, montagem interna: RAL 9005
Certificados
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas