- Artigo não.:
- VX 5316175
- Descrição do produto
- Solução inteligente para a integração de diferentes aplicações em uma única caixa centralizada para diversos grupos de usuários e autorizações de acesso. Instalações totalmente separadas fisicamente, inclusive com cabos distintos, subdivididas em dois compartimentos para a configuração individualizada de cada um dos compartimentos, com o acondicionamento de sua infraestrutura de TI protegida contra o acesso não autorizado.
- Vantagens
- Armário pré-montado com nível de montagem de 482,6 mm (19"), na frente e atrás de cada compartimento, individual, com ajuste independente
- Distância pré-montada entre os níveis de 740 mm com ajuste individual
- Porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
- Montagem modular possível em todos os lados
- Chapas condutoras de ar integradas no quadro de montagem de 19"
- Ângulo de abertura máximo da porta de 130°; em um módulo, no máximo 115°
- Dados técnicos
- Capacidade máxima de carga de 500 kg por compartimento
- Material
- Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Chapa de teto: chapa de aço de 1,5 mm
Chapa de base: chapa de aço de 1,0 mm
Porta dianteira e traseira: chapa de aço de 1,5 mm
Trilhos perfilados: chapa de aço de 2,5 mm
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Nível de montagem de 19", dobradiças e puxadores pintados no padrão RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Compartment Rack VX IT com dois compartimentos para instalações fechados
Na frente e atrás de cada compartimento do nível de montagem de 482,6 mm (19"), parafusado nas divisórias à direita e à esquerda
2 portas dianteiras e traseiras ventiladas em chapa de aço
Chapa de base subdividida no meio, pré-instalada em toda a profundidade do armário
Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Inclui ligação equipotencial, preparado para a conexão de fitas de aterramento
Dois perfis de fixação de 482,6 mm (19") montados com profundidade variável na frente e atrás de cada compartimento, na frente com bloqueio integrado do ar
4 chaves
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.200 mm
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- Fixação de 19"
- 2 x 23 UA
- Inclui nível de montagem de 482,6 mm (19"), na frente e atrás de cada compartimento, individual, com ajuste independente
- Instalação vertical da PDU na área de trás
- PDU vertical com conexão IEC C20 (comprimento máx. da PDU: 1.000 mm), Cód. Ref. 7979.117/.118/.217/.317/.417
- PDU vertical – conector tipo CEE/16 A, 1~/3~, Cód. Ref. 7979.110/.111/.130/.132/.135/.210/.310/.410/.510/.230/.330/.430/.530
- Modelo
- Compartment Rack, 2 x 23 UA
- Modelo do teto
- Chapa de teto inteiriça, com roteamento de cabos em ambos os lados da parte central do teto
- Design doors
- Ângulo máximo de abertura da porta de 130°
- Inclui sistema de fecho de barra de 2 pontos
- Modelo da porta traseira
- com 2 compartimentos com ventilação
- Modelo da porta dianteira
- com 2 compartimentos com ventilação
- Modelo dos trilhos perfilados
- Trilhos perfilados de 19" no Compartment Rack VX IT
- Modelo da base
- Quadro de base com chapa bipartida lisa retrátil pré-montada
- Modelo do(s) nível(eis) de 19"
- Nível de 19" na frente e atrás
- Nível de montagem de 19" com cantoneiras universais na frente e atrás, profundidade variável em intervalos de 12,5 mm, parafusado nas divisórias à direita e à esquerda, com chapas condutoras de ar integradas
- Chapa condutora de ar com recorte vertical integrado de 19" com 1 UA, à direita e à esquerda de cada compartimento, como espaço adicional para configuração interna ou roteamento de cabos.
- Posição dos trilhos perfilados
- Nível de 19" na frente e atrás
- Capacidade de carga
- 1.000 kg
- Nota
- Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 200 kg
- Peso bruto
- 216 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177950115
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
-
Compartment Rack VX IT, com ventilação, 2 compartimentos, nível de 19" na frente e atrás, 2 x 23 UA, LAP: 800x2200x1200 mm, quadro do armário e peças planas: RAL 7035, montagem interna: RAL 9005