Compartment Rack VX IT com 4 compartimentos com ventilação

Artigo não.: VX 5314185

VX IT, ventilado, para climatização da sala. Montagem interna de 19" com trilhos perfilados de 19" com profundidade variável para uma capacidade de carga de até 1.500 kg em variantes com diversas medidas.

Artigo não.:
VX 5314185
Descrição do produto
Solução inteligente para a integração de diferentes aplicações em uma única caixa centralizada para diversos grupos de usuários e autorizações de acesso. Instalações totalmente separadas fisicamente, inclusive com cabos distintos, subdivididas em quatro compartimentos para a configuração individualizada de cada um dos compartimentos, com o acondicionamento de sua infraestrutura de TI protegida contra o acesso não autorizado.
Vantagens
Armário pré-montado com nível de montagem de 482,6 mm (19"), na frente e atrás de cada compartimento, individual, com ajuste independente
Distância pré-montada entre os níveis de 740 mm com ajuste individual
Porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Montagem modular possível em todos os lados
Chapas condutoras de ar integradas no quadro de montagem de 19"
Ângulo de abertura máximo da porta de 130°; em um módulo, no máximo 115°
Dados técnicos
Capacidade máxima de carga de 250 kg por compartimento
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Chapa de teto: chapa de aço de 1,5 mm
Chapa de base: chapa de aço de 1,0 mm
Porta dianteira e traseira: chapa de aço de 1,5 mm
Trilhos perfilados: chapa de aço de 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Cor
Quadro do armário e partes planas: RAL 7035
Nível de montagem de 19", dobradiças e puxadores pintados no padrão RAL 9005
Escopo de fornecimento
Compartment Rack VX IT com quatro compartimentos para instalações fechados
Na frente e atrás de cada compartimento do nível de montagem de 482,6 mm (19"), parafusado nas divisórias à direita e à esquerda
Chapa de base subdividida no meio, pré-instalada em toda a profundidade do armário
4 portas dianteiras e traseiras ventiladas em chapa de aço
Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Inclui ligação equipotencial, preparado para a conexão de fitas de aterramento
Dois perfis de fixação de 482,6 mm (19") montados com profundidade variável na frente e atrás de cada compartimento, na frente com bloqueio integrado do ar
8 chaves
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.000 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
740 mm
Number front doors
4
Number back doors
4
Fixação de 19"
4 x 11 UA
Inclui nível de montagem de 482,6 mm (19"), na frente e atrás de cada compartimento, individual, com ajuste independente
Modelo
Compartment Rack, 4 x 11 UA
Modelo do teto
Chapa de teto inteiriça, com roteamento de cabos em ambos os lados da parte central do teto
Design doors
Ângulo máximo de abertura da porta de 130°
Inclui sistema de fecho de barra de 2 pontos
Modelo da porta traseira
com 4 compartimentos com ventilação
Modelo da porta dianteira
com 4 compartimentos com ventilação
Modelo dos trilhos perfilados
Trilhos perfilados de 19" no Compartment Rack VX IT
Modelo da base
Quadro de base com chapa bipartida lisa retrátil pré-montada
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
Nível de 19" na frente e atrás
Nível de montagem de 19" com cantoneiras universais na frente e atrás, profundidade variável em intervalos de 12,5 mm, parafusado nas divisórias à direita e à esquerda, com chapas condutoras de ar integradas
Chapa condutora de ar com recorte vertical integrado de 19" com 1 UA, à direita e à esquerda de cada compartimento, como espaço adicional para configuração interna ou roteamento de cabos.
Posição dos trilhos perfilados
Nível de 19" na frente e atrás
Nota
Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
215 kg
Peso bruto
231,6 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177950085
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
Compartment Rack VX IT, com ventilação, 4 compartimentos, 4 x 11 UA, LAP: 800x2200x1000 mm, quadro do armário e peças planas: RAL 7035, montagem interna: RAL 9005
Certificados
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas