Rack para rede TX CableNet Com porta transparente

Artigo não.: TX 7888050

Rack para rede de TI, pré-montado com porta transparente, trilhos perfilados de 19", laterais e base soleira.

Cabo de ligação para PSM/PDU

Régua de tomadas estrutura de alumínio

Régua de tomadas para conector padrão IEC

Kit de ligação equipotencial para VX IT

Trilhos combinados para VX, VX IT, TX CableNet

Trilhos combinados para 482,6 mm (19")

Parafusos de fixação

Tambores semicilíndricos para sistemas de puxadores

Aplicação do fecho

Kit de escovas para TX CableNet

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Sistema de iluminação LED para TI para sistemas de armários e de caixas para TI

Painel cego de 482,6 mm (19") Fixação sem utilizar ferramenta

Painel com barras para gerenciamento de cabos para gerenciamento horizontal de cabos

Painel para gerenciamento de cabos com suportes em aço

Painel para gerenciamento de cabos com tampa dianteira

Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa para VX IT, TS IT, TX CableNet

Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Rodas para transporte para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Kit para transporte para TS IT, TX CableNet

Pés de nivelamento para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Cantoneiras de montagem para chave de posicionamento da porta do VX, VX IT, TX CableNet

Painel com calhas para passagem de cabos 482,6 mm (19")

Painel para gerenciamento de cabos com 2 UA

Canaleta para gerenciamento de cabos, horizontal 482,6 mm (19")

Gaiola para cabos para TX CableNet

Calha de cabos para TX CableNet

Abraçadeira metálica para trilho com perfil em C, trilho combinado

Barras para gerenciamento de cabos, fixação de 19"

Abraçadeiras plásticas

Suportes para roteamento de cabos

Fitas adesivas de medidas de 482,6 mm (19")

Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Peça distanciadora para chapa de teto

Fixação opcional dos acabamentos para VX para acabamento com régua de escova, acabamento com ventilação

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Artigo não.:
TX 7888050
Modelo
1ª geração
Com porta transparente
Com laterais
Vantagens
Chapa de teto multipartida lisa composta por uma parte central soldada e trilhos para o roteamento de cabos integrados nos dois lados, sem necessidade de usar ferramenta
Com abertura em ambos os lados para a entrada dos cabos abrangendo toda a profundidade do rack
Peça intermediária da chapa de teto e trilhos para o roteamento de cabos com bordas arredondadas para a introdução adequada dos cabos considerando o raio de curvatura mínimo
Teto com recorte coberto para instalar uma unidade de ventilação para circulação ativa
Para facilitar a entrada dos cabos, os trilhos podem ser simplesmente desencaixados sem uso de ferramenta e, em seguida, reencaixados
O raio de curvatura integrado evita o roteamento dos cabos em cantos vivos
Roteamento dos cabos adequado ao local de instalação
Segurança ao acondicionar os cabos, mantendo o raio de curvatura crítico
Conceito de fixação dos cabos em cascata: facilidade e segurança no roteamento pelo teto
Acesso facilitado: montagem e remoção simples das laterais e portas para agilizar o acesso ao interior do armário
Acessórios compatíveis com os modelos TS e VX
Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço de 1,2 mm
Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm
Armário: chapa de aço
Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
RAL 7035
Quadro do armário, teto e portas incluindo puxadores: RAL 7035
Montagem interna: RAL 9005
Escopo de fornecimento
Rack com porta dianteira transparente e porta traseira
Estrutura do armário com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com moldura em chapa de aço, com dobradiças de 130°
Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Fecho dianteiro e traseiro: modelo design com fecho de segurança 3524 E
Laterais traváveis incluindo fecho de segurança 3524 E
Chapa de teto soldada, com conceito de entrada dos cabos em cascata na lateral, com recorte coberto para chapa de ventilação
Dois trilhos perfilados de 482,6 mm (19") na frente e atrás
Aterramento do quadro testado segundo a norma EN 60 950, montado
Sistema de base soleira VX, 100 mm, ventilado
4 pés de nivelamento M12 com adaptador da base soleira (inclusos)
Acabamentos ventilados da base soleira (avulsos)
Kit de escovas para entrada de cabos no teto (incluso)
10 suportes metálicos de 125 x 65 mm (inclusos) para roteamento de cabos
24 x fixadores de 19", 1 UA, com contato (inclusos)
50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
4 trilhos para fixação de cabos na profundidade do rack utilizando abraçadeiras metálicas (inclusas)
Palete IPPC
Trilhos perfilados de 19"
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
Unidades de altura
42 UA
Altura da base soleira
100 mm
Altura incluindo a base soleira
2.100 mm
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
445 mm
Fixação de 19"
Dois trilhos perfilados de 482,6 mm (19") na frente e atrás
Modelo
pré-montado
Com laterais
Modelo do teto
Chapa de teto soldada, com conceito de entrada dos cabos em cascata na lateral, com recorte coberto para chapa de ventilação
Modelo da porta traseira
Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Modelo da porta dianteira
Porta dianteira transparente com moldura em chapa de aço, com dobradiças de 130°
Modelo do(s) nível(eis) de 19"
Nível de 19" na frente e atrás
Capacidade de carga
5000 N
Nota
Para instalar um módulo de ventiladores é necessário montar réguas de escova nas aberturas para roteamento dos cabos, caso forem usadas, ou se as chapas de cobertura tiverem sido removidas
As réguas de escova para cobrir a abertura para entrada de cabos podem ser adquiridas avulsas; o pedido pode ser feito facilmente pela nossa linha de acessórios.
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
140 kg
Peso bruto
148 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177972445
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
Rack para rede TX CableNet pré-montado, com porta dianteira transparente com fecho design, porta traseira em chapa de aço, laterais e base soleira, bem como os principais elementos para o roteamento dos cabos, LAP: 800x2000+100x800 mm, 42 UA
Aprovações
UL + C-UL (listed)