Rack para rede TX CableNet Com porta transparente

Artigo não.: TX 7888721

TX CableNet - maior ganho de espaço graças aos racks para TI sem largura ou profundidade excessiva. Com isso, este rack para rede de TI também é adequado para aplicação em estruturas de redes de TI menores, estando perfeitamente preparado para a instalação interna customizada.

Cabo de ligação para PSM/PDU

Régua de tomadas estrutura de alumínio

Régua de tomadas para conector padrão IEC

Kit de ligação equipotencial para VX IT

Trilhos combinados para VX, VX IT, TX CableNet

Trilhos combinados para 482,6 mm (19")

Parafusos de fixação

Tambores semicilíndricos para sistemas de puxadores

Aplicação do fecho

Kit de escovas para TX CableNet

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Sistema de iluminação LED para TI para sistemas de armários e de caixas para TI

Painel cego de 482,6 mm (19") Fixação sem utilizar ferramenta

Painel com barras para gerenciamento de cabos para gerenciamento horizontal de cabos

Painel para gerenciamento de cabos com suportes em aço

Painel para gerenciamento de cabos com tampa dianteira

Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa para VX IT, TS IT, TX CableNet

Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Rodas para transporte para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Kit para transporte para TS IT, TX CableNet

Pés de nivelamento para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Cantoneiras de montagem para chave de posicionamento da porta do VX, VX IT, TX CableNet

Painel com calhas para passagem de cabos 482,6 mm (19")

Painel para gerenciamento de cabos com 2 UA

Canaleta para gerenciamento de cabos, horizontal 482,6 mm (19")

Gaiola para cabos para TX CableNet

Calha de cabos para TX CableNet

Abraçadeira metálica para trilho com perfil em C, trilho combinado

Barras para gerenciamento de cabos, fixação de 19"

Abraçadeiras plásticas

Suportes para roteamento de cabos

Fitas adesivas de medidas de 482,6 mm (19")

Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Peça distanciadora para chapa de teto

Fixação opcional dos acabamentos para VX para acabamento com régua de escova, acabamento com ventilação

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Artigo não.:
TX 7888721
Modelo
2ª geração
desmontável
Com porta transparente
Com laterais
Com chapa de teto
Descrição do produto
Solução ideal de rack para TI para acondicionamento em ambientes com espaço restrito, teto baixo ou salas de difícil acesso. Sem potência dissipada por conta de unidades de altura inutilizadas em instalações apenas com componentes eletrônicos pequenos.
Vantagens
Novo conceito de chapa de teto: aproveitamento otimizado de todo o espaço do armário na instalação dos cabos e opção de integração de um módulo de ventiladores
Conceito eficiente de quadro, modelo desmontável, para configuração individualizada e desmontagem opcional, caso necessário.
Laterais parafusadas para acesso rápido
Trilhos perfilados de 19", ajustáveis na largura e na profundidade, com a opção de instalação interna assimétrica
Opção de desmontagem
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço de 1,2 mm
Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm
Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Rack com porta dianteira transparente e porta traseira
Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19" na frente e atrás
Laterais
Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos nos dois lados abrangendo toda a profundidade do armário, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores.
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.000 mm
Unidades de altura
42 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
645 mm
Fixação de 19"
desmontável
Modelo
Com laterais
Modelo da porta traseira
Porta inteiriça em chapa de aço lisa
Modelo da porta dianteira
Porta transparente inteiriça
Portas com vidro de segurança com espessura de 3 mm
Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°
Capacidade de carga
5000 N
Capacidade de carga (estática)
500 kg
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 20
Nota
Para instalar um módulo de ventiladores é necessário montar réguas de escova nas aberturas para roteamento dos cabos, caso forem usadas, ou se as chapas de cobertura tiverem sido removidas
As réguas de escova para cobrir a abertura para entrada de cabos podem ser adquiridas avulsas; o pedido pode ser feito facilmente pela nossa linha de acessórios.
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
123,5 kg
Peso bruto
133,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177997530
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
TX CableNet, com porta transparente, chapa de teto, laterais, trilhos perfilados de 19", rack desmontável, LAP: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções