Rack para rede TX CableNet com portas ventiladas

Artigo não.: TX 7888731

O gerenciamento de cabos em um novo patamar: o TX CableNet reúne vários anos de experiência em um rack para TI que atende a todos os requisitos de funcionalidade e qualidade, totalmente preparado para a configuração interna personalizada.

Cabo de ligação para PSM/PDU

Régua de tomadas estrutura de alumínio

Régua de tomadas para conector padrão IEC

Kit de ligação equipotencial para VX IT

Trilhos combinados para VX, VX IT, TX CableNet

Tambores semicilíndricos para sistemas de puxadores

Aplicação do fecho

Kit de escovas para TX CableNet

Fixadores de 19" com 1 UA com contato

Parafusos de fixação

Sistema de iluminação LED para TI para sistemas de armários e de caixas para TI

Painel cego de 482,6 mm (19") Fixação sem utilizar ferramenta

Módulos de chapa de base para entrada de cabos para TS, TS IT, VX SE

Painel com barras para gerenciamento de cabos para gerenciamento horizontal de cabos

Painel para gerenciamento de cabos com suportes em aço

Painel para gerenciamento de cabos com tampa dianteira

Abraçadeira metálica para trilho com perfil em C, trilho combinado

Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa para VX IT, TS IT, TX CableNet

Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Painel com calhas para passagem de cabos 482,6 mm (19")

Painel para gerenciamento de cabos com 2 UA

Barras para gerenciamento de cabos, fixação de 19"

Gaiola para cabos para TX CableNet

Rodas para transporte para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Kit para transporte para TS IT, TX CableNet

Pés de nivelamento para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Cantoneiras de montagem para chave de posicionamento da porta do VX, VX IT, TX CableNet

Barras para gerenciamento de cabos para aplicação universal

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Calha de cabos para TX CableNet

Abraçadeiras plásticas

Bandeja para cabos com ajuste da profundidade para VX IT, TE 8000

Suportes para roteamento de cabos

Fitas adesivas de medidas de 482,6 mm (19")

Peça distanciadora para chapa de teto

Artigo não.:
TX 7888731
Modelo
2ª geração
desmontável
ventilado
Com laterais
Descrição do produto
Solução ideal de rack para TI para acondicionamento em ambientes com espaço restrito, teto baixo ou salas de difícil acesso.Sem potência dissipada por conta de unidades de altura inutilizadas em instalações apenas com componentes eletrônicos pequenos.
Vantagens
Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos nos dois lados abrangendo toda a profundidade do armário, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores.
Conceito eficiente de quadro para configuração individualizada
Laterais parafusadas para acesso rápido
Trilhos perfilados de 19", ajustáveis na largura e na profundidade, com a opção de instalação interna assimétrica
Opção de desmontagem
Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas
Material
Teto: chapa de aço de 1,5 mm
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 1,2 mm
Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm
Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Rack com porta dianteira ventilada e porta traseira
Estrutura do armário, desmontável, com trilhos perfilados de 19" na frente e atrás
Laterais
Chapa de teto parafusada com entrada escondida de cabos nos dois lados abrangendo toda a profundidade do armário, bem como recorte central coberto para facilitar a integração de um módulo de ventiladores.
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.000 mm
Unidades de altura
42 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
645 mm
Fixação de 19"
desmontável
Modelo
Com laterais
Design doors
ventilado
Modelo da porta traseira
Porta inteiriça em chapa de aço ventilada
Modelo da porta dianteira
Porta inteiriça em chapa de aço ventilada
Superfície livre da parte perfurada em torno de 78%
Capacidade de carga
5000 N
Capacidade de carga (estática)
500 kg
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
125 kg
Peso bruto
135 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177997592
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
TX CableNet, com porta ventilada, chapa de teto, laterais, trilhos perfilados de 19", rack desmontável, LAP: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções